Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 8 GHz, 16 bit prescaler
- Fractional or Integer Modes
- 24 bit step size resolution, 3 Hz typ
- Ultra Low Phase Noise
- 6 GHz; 50 MHz Ref. -103 / -108 dBc/Hz @ 20 kHz (Frac/INT)
- Figure of Merit (FOM) -221/-227 dBc/Hz (Frac/INT)
- 225 MHz, 14bit reference path input
- Direct FSK Modulation Mode
- Cycle Slip Prevention
- Read / Write Serial Port, Chip ID
- 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
Подробнее о продукте
The HMC700LP4(E) is a SiGe BiCMOS fractional-N frequency synthesizer. The synthesizer includes a very low noise digital phase frequency detector (PFD), and a precision controlled charge pump.
The fractional synthesizer features an advanced deltasigma modulator design that allows both ultra-fine step sizes and very low spurious products. Spurious outputs are low enough to eliminate the need for costly Direct Digital Synthesis (DDS) references in many applications.
The HMC700LP4(E) phase-frequency detector (PFD) features cycle slip prevention (CSP) technology that allows faster frequency hopping times.
Ultra low in-close phase noise and low spurious also permit architectures with wider loop bandwidths for faster frequency hopping and low micro-phonics. FSK mode allows the synthesizer to be used as a simple low cost direct FM transmitter source.
Applications
- Base Stations for Mobile Radio
- WiMAX
- Test & Measurement
- CATV Equipment
- Phased Array Applications
- Simple FSK Links
- DDS Replacement
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC700 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.