Обзор

Особенности и преимущества

  • P1dB Output Power: +33.5 dBm
  • 25% PAE @ +34.5 dBm Pout
  • Gain: 26 dB
  • Output IP3: +43.5 dBm
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Ceramic 6x6 mm High Frequency Air Cavity Package

Подробнее о продукте

The HMC6981 is a four-stage GaAs pHEMT MMIC Power Amplifier with an integrated temperature compensated on-chip Power Detector, which operates between 15 and 20 GHz. The amplifier provides 26 dB of gain, +34.5 dBm of saturated output power, and 25% PAE from a +6V supply. With an excellent output IP3 of +43.5 dBm, the HMC6981 is ideal for linear applications such as high capacity point-to-point or point-to-multi-point radios or SATCOM applications demanding +34.5 dBm of efficient saturated output power. The HMC6981 is housed in a ceramic 6 x 6 mm high frequency air cavity package which exhibits low thermal resistance and is compatible with high volume surface mount manufacturing techniques. The RF I/Os are internally matched to 50 Ohms.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • SATCOM

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

HMC6981 Обсуждения

RE: HMC6981
10 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC6981 biasing with HMC980
19 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.