Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 12 dB
  • P1dB Output Power: +28 dBm
  • Regulated Supply and Bias Sequencing
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA connectors
  • -55 to +85 ˚C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC6980 is a GaAs MMIC PHEMT Power Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 0.01 GHz and 20 GHz. The amplifier provides 12 dB of gain, up to +36 dBm output IP 3 and up to +28 dBm of output power at 1 dB gain compression. Gain flatness is excellent from 2 - 18 GHz making the HMC6980 ideal for EW, ECM, Radar, Fiber Optic and test equipment applications. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are DC blocked. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing circuitry assures robust operation.

Applications

  • Telecom Infrastructure
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space
  • Test Instrumentation
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь