Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low SSB Phase Noise Floor:
-153 dBc/Hz @ 10 kHz offset @ 100 MHz - Reference Frequency.
- Programmable Divider (N= 12 - 259) Operating up to 7 GHz
- Open Collector Output Buffer Amplifiers for Interfacing w/ Op-Amp Based Loop Filter
- Reversible Polarity PFD w/ Lock Detect Output
- 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²
Подробнее о продукте
The HMC698LP5(E) is a frequency synthesizer with a wideband reversible polarity digital PFD and lock detect output. The divider operates unconditionally from 80 - 7000 MHz with a continuous integer division ratio of 12 to 259. The HMC698LP5(E) high frequency operation along with ultra low phase noise floor make possible synthesizers with wide loop bandwidth and low N resulting in fast settling and very low phase noise. When used in conjunction with a differential loop filter, the HMC698LP5(E) can be used to phase lock a VCO to a reference oscillator.
Applications
- Satellite Communication Systems
- Point-to-Point Radios
- Military Applications
- Sonet Clock Generation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Сопутствующие компоненты
HMC698 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Loop Filter Op Amps
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.