Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Gain Control Range: 23 dB
  • Single Control Voltage
  • Output IP3 @ Max Gain: +30 dBm
  • Output P1dB: +22 dBm
  • No External Matching
  • 24 Lead 4x4 mm SMT Package: 16 mm²

Подробнее о продукте

The HMC694LP4E is a GaAs MMIC PHEMT analog variable gain amplifier which operates between 6 and 17 GHz. Ideal for microwave radio applications, the amplifier provides up to 22 dB of gain, output P1dB of up to +22 dBm, and up to +30 dBm of output IP3 at maximum gain, while requiring only 175 mA from a +5V supply. A gate bias pin (Vctrl) is provided to allow variable gain control up to 23 dB. Gain flatness is excellent making the HMC694LP4E ideal for EW, ECM and radar applications. The HMC694LP4E is housed in a RoHS compliant 4x4 mm QFN leadless package and is compatible with high volume surface mount manufacturing.

Applications

  • Point-to-Point Radio
  • Point-to-Multi-Point Radio
  • EW & ECM
  • X-Band Radar
  • Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.