Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Gain Control Range: 23 dB
  • Single Control Voltage
  • Output IP3 @ Max Gain: +30 dBm
  • Output P1dB: +22 dBm
  • No External Matching
  • Die Size: 2.26 x 0.97 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC694 is a GaAs MMIC PHEMT analog variable gain amplifier die which operates between 6 and 17 GHz. Ideal for microwave radio applications, the amplifier provides up to 24 dB of gain, output P1dB of up to 22 dBm, and up to 30 dBm of Output IP3 at maximum gain, while requiring only 170 mA from a +5V supply. A gate bias (Vctrl) is provided to allow variable gain control up to 23 dB. Gain flatness is excellent from 6 to 17 GHz, making the HMC694 ideal for EW, ECM and radar applications.

The HMC694 can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size and no external matching. All data is taken with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter wire bond of minimal length 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Point-to-Point Radio
  • Point-to-Multi-Point Radio
  • EW & ECM
  • X-Band Radar
  • Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC694-Die Обсуждения

RE: LTC2000 Operating Temperature vs Junction temperature
6 день (дней) назад в категории Speed DACs
RE: AD7779
6 день (дней) назад в категории Reference Circuits
RE: adau146x AES3
1 неделя (ль) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
HMC694-Die Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь