Обзор

Особенности и преимущества

  • Saturated Output Power:
    +30 dBm @ 23% PAE
  • Output IP3: +37 dBm
  • Gain: 17.5 dB
  • DC Supply: +5V @ 800 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.53 x 2.43 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC693 is a two stage GaAs PHEMT MMIC 1 Watt Power Amplifier which operates between 27 and 34 GHz. The HMC693 provides 17.5 dB of gain, and +30 dBm of saturated output power at 23% PAE from a +5V supply. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter wire bonds of length 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • VSAT
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.