Обзор
Особенности и преимущества
- High Input IP3: +32 dBm
- Low Conversion Loss: 7.5 dB
- Low LO Drive: 0 dBm
- Optimized for High Side LO Input
- Upconversion & Downconversion Applications
- 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
Подробнее о продукте
The HMC689LP4(E) is a high dynamic range passive MMIC mixer with integrated LO amplifier in a 4x4 SMT QFN package covering 2.0 - 2.7 GHz. Excellent input IP3 performance of +32 dBm for down conversion is provided for 3G & 4G GSM/CDMA applications at an LO drive of 0 dBm. With an input 1 dB compression of +23 dBm, the RF port will accept a wide range of input signal levels. Conversion loss is 7.5 dB typical. The DC to 800 MHz IF frequency response will satisfy GSM/CDMA transmit or receive frequency plans. The HMC689LP4(E) is pin for pin compatible with the HMC688LP4(E) which is a 2.0 - 2.7 MHz mixer with LO amplifier, amplifier is optimized for low side LO applications.
Applications
- Cellular/3G & LTE/WiMAX/4G
- Basestations & Repeaters
- GSM, CDMA & OFDM
- Transmitters and Receivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.