Обзор

Особенности и преимущества

  • High Input IP3: +35 dBm
  • 8 dB Conversion Loss @ 0 dBm LO
  • Optimized for Low Side LO Input
  • Adjustable Supply Current
  • Upconversion & Downconversion Applications
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm2

Подробнее о продукте

The HMC685LP4(E) is a high dynamic range passive MMIC mixer with integrated LO amplifier in a 4x4 SMT QFN package covering 1.7 to 2.2 GHz. Excellent input IP3 performance of +32 dBm for down conversion is provided for 3G & 4G GSM/CDMA applications at an LO drive of 0 dBm. With an input 1 dB compression of +27 dBm, the RF port will accept a wide range of input signal levels. Conversion loss is 8 dB typical. The DC to 500 MHz IF frequency response will satisfy GSM/CDMA transmit or receive frequency plans. The HMC685LP4(E) is pin for pin compatible with the HMC684LP4(E) which is a 700 - 1000 MHz mixer with LO amplifier.

APPLICATIONS

  • Cellular/3G & LTE/WiMAX/4G
  • Basestations & Repeaters
  • GSM, CDMA & OFDM
  • Transmitters and Receivers

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.