Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий шумовой порог: −165.9 дБн/Гц или −165.2 дБн/Гц (LVPECL или LVDS) на 2000 МГц
- Конфигурируемые выходы LVPECL или псевдо LVDS
- Уровни LVPECL 2.5 В или 3.3 В (LVDS только 2.5 В)
- Широкая полоса: диапазон рабочих частот 10 МГц - 3500 МГц
- Конфигурируемый входной интерфейс
- LVPECL, LVDS, CML, и КМОП
- Связь по постоянному или переменному току
- Интегрированное согласование с высоким импедансом - шунтирующие резисторы 50 кОм к VDD и GND
- Многоканальный выход
- До 8 дифференциальных или 16 несимметричных выходов LVPECL или LVDS
- Низкоскоростной цифровой интерфейс управления на основе выводов IN_SEL и CONFIG
- 28-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм (25 мм2)
Подробнее о продукте
HMC6832 -это конфигурируемый при помощи входных выводов дифференциальный буфер 2:8 для распределения тактовых сигналов с низким шумом. Малое дрожание фазы выходных сигналов позволяет обеспечить синхронную коммутацию с низким шумом при синхронизации различных компонентов, включая смесители, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, а также преобразователи между последовательным и параллельным форматами данных (SERDES). Выходы компонента могут формировать сигналы низковольтной эмиттерно-связной логики (LVPECL) или низковольтные дифференциальные сигналы (LVDS). Для этого на вход CONFIG необходимо подать напряжение низкого или высокого логического уровня, соответственно. Для выбора формата LVDS вход CONFIG также можно оставить неподключенным (используется внутренний подтягивающий резистор).
Ключевые особенности продукта
- Различные выходные конфигурации.
Вывод CONFIG позволяет пользователям выбирать формат выходного сигнала LVPECL или
LVDS - Различные варианты напряжения питания.
HMC6832 работает с напряжениями 2.5 В или 3.3 В при формировании сигналов LVPECL (только 2.5 В при формировании сигналов LVDS). - Низкий шум.
Типичные значения шума HMC6832 от −168 дБн/Гц до −162 дБн/Гц на частотах до 3000 МГц. - Малая задержка распространения.
HMC6832 вносит задержку менее 207 пс (тип.) и имеет маленькое межканальное рассогласование - ±5 пс (тип.) - Низкий ток ядра.
HMC6832 обладает низким потребляемый током ядра - 56 мА (тип.)
Области применения
- Распределение тактовых сигналов SONET, Fibre Channel, GigE
- Распределение тактовых сигналов АЦП/ЦАП
- Формирование тактовых сигналов с малыми дрожанием фазы и рассогласованием фронтов
- Проводная/беспроводная связь
- Преобразование уровней
- Высококачественное измерительное оборудование
- Медицинские приборы визуальной диагностики
- Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.