Обзор

Особенности и преимущества

  • +13.5 dB to +45 dB Gain Control in 0.5 dB Steps
  • High Output IP3: +36 dBm
  • 0.25 dB Typical Gain Step Error
  • Single +5V Supply
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC681ALP5E is a digitally controlled variable gain amplifier which operates from DC to 1 GHz, and can be programmed to provide anywhere from 13.5 dB, to 45 dB of gain, in 0.5 dB steps. The HMC681ALP5E delivers noise figure of 2.8 dB in its maximum gain state, with output IP3 of up to +36 dBm in any state. This serially controlled digital VGA incorporates off chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. The HMC681ALP5E is housed in a RoHS compliant 5x5 mm QFN leadless package, and provides the user with a highly integrated solution. This functionality is also available with parallel control as the HMC626ALP5E.

Applications

  • IF & RF Applications
  • Cellular/3G Infrastructure
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Equipment and Sensors

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.