Обзор

Особенности и преимущества

  • TTL/CMOS compatible parallel or latched parallel control interface
  • High Output IP3: +40 dBm
    (At all gain settings)
  • Low Noise Figure: 5 dB
  • Wide Gain Control Range: 23 dB
  • Excellent State & Step Accuracy (±0.05 dB)
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC680LP4(E) is a digitally controlled variable gain amplifier which operates from 30 to 400 MHz, and can be programmed to provide -4 dB to +19 dB of gain, in 1 dB steps. The HMC680LP4(E) delivers noise figure of 5 dB in its maximum gain state, with output IP3 of up to +40 dBm in any state. This high linearity DVGA also provides a differential RF output which can be used to interface directly with SAW filters in Tx and Rx applications, and with digital to analog converters in Rx chains. The HMC680LP4(E) is housed in a RoHS compliant 4x4 mm QFN leadless package, and is CMOS/ TTL compatible.

Applications

  • Cellular/3G Infrastructure
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Equipment and Sensors
  • IF & RF Applications

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC680 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.