Обзор
Особенности и преимущества
- Supports Clock Frequencies up to 26 GHz
- Fast Rise & Fall Times: 18/17 ps
- Low Power Consumption: 270 mW typ.
- Programmable Differential Output Voltage Swing: 600 - 1100 mV
- Differential & Singe-Ended Operation
- Propagation Delay: 95 ps
- Single Supply: -3.3V
- 16 Lead Ceramic 3×3mm
SMT Package: 9mm2
Подробнее о продукте
The HMC679LC3C is a T Flip-Flop w/Reset designed to support clock frequencies as high as 26 GHz. During normal operation, with the reset pin not asserted, the output toggles from its prior state on the positive edge of the clock. This results in a divide-by-two function of the clock input. Asserting the reset pin forces the Q output low regardless of the clock edge state (asynchronous reset assertion). Reversing the clock inputs allows for negative-edge triggered applications.
The HMC679LC3C also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization. All input signals to the HMC679LC3C are terminated with 50Ω to ground on-chip, and may be either AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50Ω terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50Ω to a non-ground DC voltage. The HMC679LC3C operates from a single -3.3V dc supply and is available in a ceramic RoHS compliant 3x3 mm SMT package.
APPLICATIONS
- Serial Data Transmission up to 26 Gbps
- High Speed Frequency Divider (up to 26 GHz)
- Broadband Test & Measurement
- RF ATE Applications
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.