Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления при преобразовании: 14 дБ
  • Подавление зеркального канала: 25 дБн
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IP3): -1 дБм
  • Диапазон мощностей сигнала гетеродина: от -3 до +6 дБм
  • Неравномерность коэффициента усиления: ± 1.5 дБ
  • 16-контактный керамический корпус LCC, 5 мм x 5 мм

Подробнее о продукте

HMC6789BLC5A – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии компактная монолитная интегральная схема квадратурного преобразователя с понижением частоты диапазона СВЧ, которая выпускается в отвечающем требованиям RoHS 12-контактном керамическом корпусе LCC. Компонент обеспечивает коэффициент усиления при преобразовании в режиме малого сигнала, равный 14 дБ, и подавление зеркального канала на 25 дБн. HMC6789BLC5A включает в себя малошумящий усилитель-драйвер, а также умножитель частоты гетеродина с коэффициентом ×2. Компонент имеет два входа промежуточной частоты, IF1 и IF2, а для выбора желаемой боковой полосы необходим внешний гибридный фазовращатель на 90°. Топология квадратурного смесителя смягчает требования к фильтрации нежелательной боковой полосы. HMC6789BLC5A представляет собой гораздо более компактную альтернативу составным преобразователям однополосного сигнала с понижением частоты на базе гибридных фазовращателей и избавляет от необходимости в проводных межсоединениях благодаря поддержке технологий поверхностного монтажа.

Области применения

  • Радиорелейные линии и радиосистемы “точка-много точек”
  • Военная радиолокация, средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки
  • Спутниковая связь
  • Датчики

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.