Обзор
Особенности и преимущества
- Propagation Delay: 100 ps
- Overdrive & Slew Rate Dispersion: 10 ps
- Minimum Pulse Width: 60 ps
- Resistor Programmable Hysteresis
- Differential Latch Control
- Active Gain: 43 dB
- Power Dissipation: 100 mW
- RSPECL & RSECL Versions Available
- 16 Lead 3x3mm SMT
Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC675LP3E is a SiGe monolithic, ultra fast comparator which features reduced swing CML output drivers and latch inputs. The comparator supports 10 Gbps operation while providing 100 ps propagation delay and 60 ps minimum pulse width with 0.2 ps rms random jitter (RJ). Overdrive and slew rate dispersion are typically 10 ps, making the device ideal for a wide range of applications from ATE to broadband communications.
The reduced swing CML output stage is designed to directly drive 400 mV into 50 Ohms terminated to GND. The HMC675LP3E features high speed latch and programmable hysteresis and may be confi gured to operate in either latch mode, or as a tracking comparator.
Applications
- ATE Applications
- High Speed Instrumentation
- Digital Receiver Systems
- Pulse Spectroscopy
- High Speed Trigger Circuits
- Clock & Data Restoration
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.