Обзор

Особенности и преимущества

  • Equivalent input bandwidth: 9.3 GHz typical
  • Propagation delay: 85 ps typical
  • Overdrive and slew rate dispersion: 10 ps typical
  • Input signal minimum pulse width: 60 ps typical
  • Resistor programmable hysteresis
  • Differential latch control
  • Power dissipation: 140 mW typical
  • 16-terminal, 3 mm × 3 mm, ceramic leadless chip carrier (LCC)
  • 16-lead lead frame chip scale package (LFCSP)

Подробнее о продукте

The HMC674LP3E are silicon germanium (SiGe), monolithic, ultrafast comparators that feature reduced swing positive emitter-coupled logic (RSPECL) output drivers and latch inputs. These comparators support 10 Gbps operation and provide 85 ps propagation delay and an input signal minimum pulse width of 60 ps with 0.2 ps rms of random jitter (RJ). Overdrive and slew rate dispersion is typically 10 ps, making the HMC674LP3E ideal for a wide range of applications from ATE to broadband communications. The RSPECL output stages directly drive 400 mV into a 50 Ω resistor terminated to VTT = (VCCO − 2.0 V), where VTT is the PECL termination voltage (see Figure 16). The HMC674LP3E feature a high speed latch and programmable hysteresis. These devices can operate in either latch mode or as a tracking comparator.

Applications

  • Automatic test equipment (ATE) applications
  • High speed instrumentation
  • Digital receiver systems
  • Pulse spectroscopy
  • High speed trigger circuits
  • Clock and data restoration

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.