Обзор
Особенности и преимущества
- Supports data rates up to 43 Gbps
- Internal DCA feedback with external adjustment option
- 4 Kohm differential transimpedance gain
- Low-power dissipation < 300 mW
- -10.5 dBm optical input sensitivity
- +5 dBm optical overload
- Small die size: 1.15 mm x 1.21 mm x 0.15 mm
Подробнее о продукте
The HMC6590 is a high-speed, high gain, low-power limiting transimpedance amplifier (TIA) used in optical receivers with data rates up to 43Gbps. It features low input referred noise, 39 GHz bandwidth, 4kΩ differential small signal transimpedance and output cross point adjustment. HMC6590 exhibits an optical input dynamic range between -10dBm and +5dBm while maintaining 10e-12 BER at 43Gbps operation.
The HMC6590 is available in die form, includes an on-chip VCC bypass capacitor. It requires only supply decoupling capacitor as external component.
The HMC6590 requires a single 3.3V ±5% supply and it typically dissipates less than 300mW. The device is characterized for operation from –5°C to +85°C case (IC back side) temperature.
Applications
- 40 GbE-F4
- 40 GBps VSR/SFF
- Short, intermediate, and long-haul optical receivers
To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-fo@analog.com
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.