Обзор

Особенности и преимущества

  • P1dB Output Power: +26.5 dBm
  • Gain: 19.1 dB
  • Output IP3: +35 dBm
  • Supply Voltage: +8V @ 300 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 3.115 x 1.630 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC659 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Power Amplifier die which operates between DC and 15 GHz. The amplifier provides 19.1 dB of gain, +35 dBm output IP3 and +26.5 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 300 mA from a +8V supply. Gain flatness is excellent at ±0.4 dB from DC to 10 GHz making the HMC619 ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The HMC619 amplifier I/Os are internally matched to 50 ohms facilitating integration into Mutli-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Telecom Infrastructure
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space
  • Test Instrumentation
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь