Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Bandwidth: DC - 50 GHz
- 9 Attenuator Products:
0, 2, 3, 4, 6, 10, 15, & 20 dB Fixed Levels - Power Handling: +25 dBm
- HMC651 & HMC658
Die Size: 0.57 × 0.45 × 0.1 mm - HMC650, HMC652, HMC653, HMC654, HMC655, HMC656 & HMC657
Die Size: 0.42 × 0.45× 0.1 mm - Included in the HMC-DK006 Designer’s Kit
Подробнее о продукте
The HMC650/HMC651/HMC652/HMC653/HMC654/HMC655/HMC656/HMC657/HMC658 are a line of wideband fixed value 50 Ohm matched attenuator chips which offer relative attenuation levels of 0, 2, 3, 4, 6, 10, 15 and 20 dB. These passive thoughlines and attenuators are ideal for microstrip, hybrid, and multi-chip module applications where extremely flat attenuation, and excellent VSWR vs. frequency are required.
These wideband attenuators feature low inductance on-chip vias, and require no additional ground connections. The HMC650 through HMC658 are backside metallized with gold, and are suitable for eutectic or epoxy die attach. Each of the 9 products can be purchased individually by their respective part number or in a set of 10 each in the HMC-DK006 Fixed Attenuator Chip Designer’s Kit.
Applications
- Fiber Optics
- Microwave Radio
- Military & Space Hybrids
- Test & Measurement
- Scientific Instruments
- RF/Microwave Circuit Prototyping
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC658-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.