Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RMS Phase Error: 4°
  • Low Insertion Loss: 8 dB
  • High Linearity: +40 dBm
  • Positive Control Logic
  • 360° Coverage, LSB = 5.625°
  • 28 Lead QFN Leadless SMT Package: 36mm2

Подробнее о продукте

The HMC649ALP6E is a 6-bit digital phase shifter which is rated from 3 to 6 GHz, providing 360 degrees of phase coverage, with a LSB of 5.625 degrees. The HMC649ALP6E features very low RMS phase error of 4 degrees and extremely low insertion loss variation of ±0.5 dB across all phase states. This high accuracy phase shifter is controlled with positive control logic of 0/+5V The HMC649ALP6E is housed in a compact 6x6 mm plastic leadless SMT package and is internally matched to 50 Ohms with no external components.

Applications

  • EW Receivers
  • Weather and Military Radar
  • Satellite Communications
  • Beamforming Modules
  • Phase Cancellation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC649A Обсуждения

HMC649A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.