Обзор

Особенности и преимущества

  • High Input P0.1dB: +46 dBm Tx
  • Low Insertion Loss: 0.4 dB
  • High IIP3: +74 dBm
  • Single Positive Control:
    0/ +3V to 0/ +8V
  • Failsafe Operation;
    Tx 'On' when Unpowered
  • 2x2mm DFN SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC646LP2(E) is an SPDT switch in a leadless DFN surface mount plastic package for use in transmit / receive and LNA protection applications which require very low distortion and high power handling of up to 40 watts with less than 10% duty cycle. This robust switch can control signals from 100 - 2100 MHz* and is ideal for TD-SCDMA / 3G repeaters, PMR, automotive telematics, and satellite subscriber terminal applications. The design provides exceptional P0.1 dB of +46 dBm and +74 dBm IIP3 on the Transmit (Tx) port. The failsafe topology provides a low loss path from Tx to RFC, when no DC power is available.

Specifications and the data reflect HMC646LP2 measured using the respective application circuits for each designated frequency band found within the data sheet.

Applications

  • LNA Protection & T/R Switching
  • TD-SCDMA / 3G Infrastructure
  • Satellite Subscriber Terminals
  • Private Mobile Radio & Public Safety Handsets
  • Automotive Telematics

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.