Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Broadband frequency range: 0.1 GHz to 20 GHz
- Nonreflective 50 Ω design
- Low insertion loss: 3.0 dB at 20 GHz
- High isolation: 40 dB at 20 GHz
- High input linearity at 250 MHz to 20 GHz
- P1dB: 24 dBm typical
- IP3: 41 dBm typical
- High power handling
- 26.5 dBm through path
- 23 dBm terminated path
- Integrated 2 to 4 line decoder
- 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP package
- ESD rating: 250 V (Class 1A)
- Download HMC641ATCPZ-EP data sheet (pdf)
- Military temperature range (−55°C to +125°C)
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
Подробнее о продукте
The HMC641ALP4E is a general-purpose, nonreflective, single-pole, four-throw (SP4T) switch manufactured using a gallium arsenide (GaAs) process. This switch offers high isolation, low insertion loss, and on-chip termination of the isolated ports.
The switch operates with a negative supply voltage range of −5 V to −3 V and requires two negative logic control voltages.
The HMC641ALP4E includes an on-chip, binary 2 to 4 line decoder that provides logic control from two logic input lines.
The HMC641ALP4E comes in a 4 mm × 4 mm, 24-lead LFCSP package and operates from 0.1 GHz to 20 GHz.
Applications
- Test instrumentation
- Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
- Military radios, radars, and electronic counter measures (ECMs)
- Broadband telecommunications systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC641ALP4E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.