Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Broadband Performance: DC - 20 GHz
- High Isolation: 42 dB @
12 GHz - Low Insertion Loss: 2.1 dB @ 12 GHz
- Integrated 2:4 TTL Decoder
- 24 Lead 4x4mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC641ALC4 is a broadband non-reflective GaAs pHEMT SP4T switch in a compact 4x4 mm ceramic package. Covering DC to 20 GHz, this switch offers high isolation, low insertion loss and on-chip termination of isolated ports. This switch also includes an on board binary decoder circuit which reduces the number of required logic control lines from four to two. The HMC641ALC4 is controlled with 0/ -5V logic, exhibits fast switching speed and consumes much less DC current than pin diode based solutions.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space Hybrids
- Test Instrumentation
- SATCOM & Sensors
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
HMC641ALC4 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.