Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая рабочая полоса: 0 - 18 ГГц
- Высокий коэффициент развязки: 42 дБ на 12 ГГц
- Малые вносимые потери: 2.1 дБ на 12 ГГц
- Интегрированный декодер сигналов ТТЛ 2:4
- Малые габариты: 1.92 x 1.60 x 0.10 мм
Подробнее о продукте
HMC641A – это интегральная схема широкополосного неотражающего однополюсного ключа на 4 направления (SP4T) в бескорпусном исполнении, выполненная по арсенид-галиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной мобильностью электронов (PHEMT). Компонент работает в диапазоне от нуля до 18 ГГц, расширяя спектр частот, перекрываемых продуктами линейки ключей SP4T Analog Devices, обладает высоким коэффициентом развязки и малыми вносимыми потерями. Он также содержит интегрированную схему двоичного декодера, которая сокращает требуемое количество линий управления до двух. Ключ управляется отрицательным напряжением с уровнями 0/−5 В и требует фиксированного напряжения смещения Vss −5 В. Все данные в техническом описании получены при подключении портов к 50-омным цепям при помощи золотого ленточного проводника (3.0 x 0.5 мил) минимальной длины.
Области применения
- Инфраструктура телекоммуникационных систем
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
- Гибридные сборки для оборонной и космической техники
- Контрольно-измерительная аппаратура
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC641A-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.