Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Figure: 2.3 dB
  • High P1dB Output Power: +22 dBm
  • High Output IP3: +38 dBm
  • Gain: 13 dB
  • 50 Ohm I/Os - No External Matching
  • Industry Standard SOT89 Package

Подробнее о продукте

The HMC639ST89(E) is a GaAs PHEMT, High Linearity, Low Noise, Wideband Gain Block Amplifier covering 0.2 to 4.0 GHz. Packaged in an industry standard SOT89, the amplifier can be used as either a cascadable 50 Ohm gain stage, a PA Pre-Driver, a Low Noise Amplifier, or a Gain Block with up to +22 dBm output power. This versatile Gain Block Amplifier is powered from a single +5V supply and requires no external matching components. The internally matched topology permits this amplifier to be readily ported between virtually any printed circuit board material, regardless of its dielectric constant, thickness, or composition.

Applications

  • Cellular / PCS / 3G
  • WiMAX, WiBro, & Fixed Wireless
  • CATV & Cable Modem
  • Microwave Radio
  • IF and RF Sections

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.