Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса перестройки
- Pout: +6 дБм
- Низкий однополосный фазовый шум: -92 дБн/Гц при отстройке 100 кГц
- Не требует внешнего резонатора
- Одно положительное напряжение питания: +5 В, 75 мА
- Керамический безвыводный корпус для поверхностного монтажа: 16 мм²
Подробнее о продукте
HMC6380LC4B — это монолитная интегральная схема широкополосного генератора, управляемого напряжением (ГУН), диапазона СВЧ, которая содержит интегрированные резонатор, элемент с отрицательным сопротивлением, а также диод-варактор. Благодаря монолитной конструкции генератор поддерживает превосходные показатели выходной мощности и фазового шума в диапазоне температур. Порт Vtune принимает на вход аналоговые напряжения перестройки в диапазоне от 0 до +23 В. ГУН HMC6380LC4B работает от одного напряжения питания +5 В, потребляя ток всего 75 мА, и выпускается в отвечающем требованиям RoHS корпусе для поверхностного монтажа. Этот широкополосный ГУН обладает уникальной комбинацией очень маленьких габаритов, малого фазового шума, низкого энергопотребления и широкого диапазона перестройки.
Области применения
- Промышленное/медицинское оборудование
- Измерительное оборудование
- Спутниковая связь
- Военные устройства радиолокации, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.