Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB output power: 29 dBm
- Gain: 13 dB
- Output IP3: 44 dBm
- 50 Ω matched input/output
- 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP package: 25 mm2
- Download the HMC637ASCPZ-EP data sheet (pdf)
- Military temperature range: −55°C to +105°C
- Controlled manufacturing baseline
- 1 assembly/test site
- 1 fabrication site
- Product change notification
- Qualification data available on request
- V62/19618 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The HMC637ALP5E is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT) distributed power amplifier which operates between 0.1 GHz and 6 GHz. The amplifier provides 13 dB of gain, 44 dBm output third-order intercept (IP3), and 29 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 400 mA from a 12 V supply. Gain flatness is ±0.75 dB from 100 MHz to 6 GHz making the HMC637ALP5E ideal for electronic warfare (EW), electronic counter-measure (ECM), radar and test equipment applications. The HMC637ALP5E amplifier radio frequency (RF) I/Os are internally matched to 50 Ω, and the 5 mm × 5 mm lead frame chip scale package (LFCSP) is compatible with high volume surface-mount technology (SMT) assembly equipment.
Applications
- Telecom infrastructure
- Microwave radio
- Very small aperture terminal (VSAT)
- Military and space
- Test instrumentation
- Fiber optics
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.