Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +30.5 dBm
- Gain: 14 dB
- Output IP3: +41 dBm
- Bias Supplies: +12V, +6V, -1V
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.98 x 2.48 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC637A is a GaAs MMIC MESFET Distributed Power Amplifier die which operates between DC and 6 GHz. The amplifier provides 14 dB of gain, +41 dBm output IP3 and +30.5 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 400mA from a +12V supply. Gain flatness is excellent at ±0.5 dB from DC to 6 GHz making the HMC637A ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications.
The HMC637A amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Mutli-ChipModules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
- Fiber Optics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC637A-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.