Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 19.5 dB
- P1dB: +23 dBm
- Output IP3: +29 dBm
- Saturated Power:
+24 dBm @ 15% PAE - Supply Voltage: +5V @ 280 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output<
- Die Size: 1.95 x 0.84 x 0.10 mm
Подробнее о продукте
The HMC635 is a GaAs PHEMT MMIC Driver Amplifier die which operates between 18 and 40 GHz. The amplifier provides 19.5 dB of gain, +29 dBm Output IP3, and +23 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 280 mA from a +5V supply. Ideal as a driver amplifier for microwave radio applications, or as an LO driver for mixers operating between 18 and 40 GHz, the HMC635 is capable of providing up to +24 dBm of saturated output power at 15% PAE. The amplifier’s I/Os are DC blocked and internally matched to 50 Ohms making it ideal for integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with die connected at input and output RF ports via two 1 mil wedge bonds of 500μm length.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- LO Driver for Mixers
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC635-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.