Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 30 dB
  • P1dB: +23 dBm
  • Saturated Power:
    +23.8 dBm @ 24% PAE
  • Supply Voltage: +5V @180 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • 24 Lead Ceramic 4x4mm
    SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC633LC4 is a GaAs PHEMT MMIC Driver Amplifier in a leadless 4x4 mm ceramic surface mount package which operates between 5.5 and 17 GHz. The amplifier provides up to 30 dB of gain, +30 dBm Output IP3, and +23 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 180 mA from a +5V supply.

The HMC633LC4 is an ideal driver amplifier for microwave radio applications from 5.5 to 17 GHz and may be biased at +5V, 130 mA to provide 2 dB lower gain with improved PAE. The amplifier’s I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms with no external matching required.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
  • LO Driver for Mixers
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.