Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 29 dB
  • P1dB: +23 dBm
  • Output IP3: +30 dBm
  • Saturated Power: +24 dBm @ 27% PAE
  • Supply Voltage: +5V @ 180 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.07 x 0.93 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC633 is a GaAs MMIC PHEMT Driver Amplifier die which operates between 5 and 17 GHz. The amplifier provides up to 31 dB of gain, +30 dBm Output IP3, and +23 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 180 mA from a +5V supply. The HMC633 is an ideal driver amplifier for microwave radio applications from 5 to 17 GHz, and may also be biased at +5V, 130 mA to provide 2 dB lower gain with improved PAE. The HMC633 amplifier I/O’s are DC blocked and internally matched to 50 Ohms facilitating easy integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with die connected at input and output RF ports via one 1 mil wedge bond with minimal length of 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
  • LO Driver for Mixers
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь