Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Output: Fo = 14.25 - 15.65 GHz
Fo/2 = 7.125 - 7.825 GHz - Pout: +9 dBm
- Phase Noise: -107 dBc/Hz @100 kHz Typ.
- No External Resonator Needed
- 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm2
Подробнее о продукте
The HMC632LP5(E) is a GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC VCO. The HMC632LP5(E) integrates resonators, negative resistance devices, varactor diodes and features half frequency and divide-by-4 outputs. The VCO’s phase noise performance is excellent over temperature, shock, and process due to the oscillator’s monolithic structure. Power output is +9 dBm typical from a +5V supply voltage. The prescaler and RF/2 functions can be disabled to conserve current if not required. The voltage controlled oscillator is packaged in a leadless QFN 5x5 mm surface mount package, and requires no external matching components.
APPLICATIONS
- Point to Point/Multipoint Radio
- Test Equipment & Industrial Controls
- SATCOM
- Military End-Use
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.