Обзор

Особенности и преимущества

  • Continuous Phase Control: 360°
  • Continuous Gain Control: 40 dB
  • Output Noise Floor: -160 dBm/Hz
  • Input IP3: +35 dBm
  • 16 Lead 3x3mm
    SMT Package: 9mm²

Подробнее о продукте

The HMC631LP3 & HMC631LP3E are high dynamic range Vector Modulator RFICs which are targeted for RF predistortion and feed-forward cancellation circuits, as well as RF cancellation, beam forming and amplitude/phase correction circuits. The I & Q ports of the HMC631LP3(E) can be used to continuously vary the phase and amplitude of RF signals by up to 360 degrees and 40 dB respectively, while supporting a 3 dB modulation bandwidth of 200 MHz. With an output IP3 of +26 dBm and output noise floor of -160 dBm/Hz (at maximum gain setting), the IP3/noise floor ratio is 186 dB.

Applications

  • Cellular/3G & WiMAX Systems
  • Wireless Infrastructure HPA & MCPA Error Correction
  • Pre-Distortion or Feed-Forward Linearization
  • Beam Forming & Nulling Circuits

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.