Обзор

Особенности и преимущества

  • TTL/CMOS compatible serial, parallel or latched parallel control interface
  • High Output IP3: +35 dBm
    (At all gain settings)
  • Wide Gain Control Range: 23 dB
  • Power-up State Selection
  • 24 Lead 4x4 mm SMT Package: 16 mm²
  • Excellent State & Step Accuracy (±0.05 dB)

Подробнее о продукте

The HMC628LP4(E) is a digitally controlled variable gain amplifier which operates from 50 to 800 MHz, and can be programmed to provide anywhere from 8 dB attenuation, to 15 dB of gain, in 1 dB steps. The HMC628LP4(E) delivers noise figure of 5 dB in its maximum gain state, with output IP3 of up to +35 dBm in any state. The dual mode control interface is CMOS/ TTL compatible, and accepts either a three wire serial input or a 5 bit parallel word.

The HMC628LP4(E) also features a user selectable power up state and a serial output port for cascading other Hittite serial controlled components. The HMC628LP4(E) is housed in a RoHS compliant 4x4 mm QFN leadless package, and is available in three evaluation board configurations, depending on the application frequency.

Applications

  • Cellular / 3G Infrastructure
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Equipment and Sensors
  • IF & RF Applications

 

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.