Обзор

Особенности и преимущества

  • -11.5 to 20 dB Gain Control
    in 0.5 dB Steps
  • Power-up State Selection
  • High Output IP3: +36 dBm
  • TTL/CMOS Compatible,
    Serial or Parallel Control
  • ±0.25 dB Typical Step Error
  • Single +5V Supply
  • 32 Lead 5x5 mm SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC627ALP5E is a digitally controlled variable gain amplifier which operates from 50 MHz to 1 GHz, and can be programmed to provide anywhere from 11.5 dB attenuation, to 20 dB of gain, in 0.5 dB steps. The HMC627ALP5E delivers noise figure of 4.3 dB in its maximum gain state, with output IP3 of up to +36 dBm in any state. The dual mode gain control interface accepts either three wire serial input or 6 bit parallel word. The HMC627ALP5E also features a user selectable power up state and a serial output for cascading other Hittite serially controlled components. The HMC627ALP5E is housed in a RoHS compliant 5x5 mm QFN leadless package, and requires no external matching components.

Applications

  • Cellular / 3G Infrastructure
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Equipment & Sensors
  • IF & RF Applications

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.