Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Bandwidth; 0.1 to 20 GHz
  • High Logging Range: 59 dB
  • Output Frequency Flatness: ±1.5 dB
  • Log Linearity: ±1 dB
  • Fast Rise/Fall Times: 4/18 ns
  • Recovery Time: 26 ns
  • Single Positive Supply: +3.3V
  • Space Level Packaging Available
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC613LC4B is a Successive Detection Log Video Amplifier (SDLVA) which operates from 0.1 to 20 GHz. The HMC613LC4B provides a logging range of 59 dB. This device offers typical fast rise/fall times of 4/18 ns and a superior delay time of 14 ns. The HMC613LC4B log video output slope is typically 14 mV/dB. Maximum recovery times are less than 30 ns. The HMC613LC4B is available in a highly compact 4x4 mm SMT ceramic package and is ideal for high speed channelized receiver applications.

Applications

  • EW, ELINT & IFM Receivers
  • DF Radar Systems
  • ECM Systems
  • Broadband Test & Measurement
  • Power Measurement & Control Circuits
  • Military & Space Applications

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.