Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent Gain Flatness: ±0.4 dB
- High Gain: 20 dB
- Low Noise Figure: 3.5 dBm
- Output IP3: +36.5 dBm
- 50 Ohm Matched & DC Blocked RF I/Os
- RoHS Compliant 4 x 4 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC609LC4 is a GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which operates from 2 to 4 GHz. The HMC609LC4 features extremely flat performance characteristics including 20 dB of small signal gain, 3.5 dB of noise figure and output IP3 of +36.5 dBm across the operating band. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external matching components. The HMC609LC4 is compatible with high volume surface mount manufacturing techniques, and the RF I/Os are DC blocked for further ease of integration.
Applications
- Fixed Microwave
- Test & Measurement Equipment
- Radar & Sensors
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.