Обзор
Особенности и преимущества
- Gain Flatness: 0.2 dB
- Output IP3: +36 dBm
- Gain: 20.5 dB
- Output P1dB: +22 dBm
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.11 x 1.32 x 0.10 mm
Подробнее о продукте
The HMC609 is a GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) chip which operates from 2 to 4 GHz. The HMC609 features extremely flat performance characteristics including 20dB of small signal gain, 3dB of noise figure and output IP3 of +36 dBm across the operating band. The versatile LNA is ideal for hybrid and MCM assemblies due to its compact size, consistent output power and DC blocked RF I/O's. All data is measured with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via one 0.025 mm (1 mil) diameter bondwire of minimal length 0.31 mm (12 mil).
- Fixed Microwave
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test & Measurement Equipment
- Radar & Sensors
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC609-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.