Обзор

Особенности и преимущества

  • Output IP3: +33 dBm
  • Saturated Power: +27.5 dBm @ 23% PAE
  • Gain: 29.5 dB
  • Supply: +5V @ 310 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • RoHS Compliant 4x4 mm SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC608LC4 is a high dynamic range GaAs pHEMT MMIC Medium Power Amplifier housed in a leadless “Pb free” SMT package. The amplifier has two modes of operation: high gain mode (Vpd pin shorted to ground); and low gain mode (Vpd pin left open). The electrical specifications in the table below are shown for the amplifier operating in high gain mode. Operating from 9.5 to 11.5 GHz, the amplifier provides 29.5 dB of gain, +27.5 dBm of saturated power and 23% PAE from a +5V supply voltage. Noise figure is 6 dB while output IP3 is +33 dBm. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use. The HMC608LC4 eliminates the need for wire bonding, allowing use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

• Point-to-Point Radios
• Point-to-Multi-Point Radios
• Military End-Use

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.