Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow phase noise: −160 dBc/Hz typical at 10 kHz
- Output power for 1 dB compression (P1dB): 15 dBm typical at 2 GHz to 12 GHz frequency range
- Gain: 13.5 dB typical at 2 GHz to 12 GHz frequency range
- Output third-order intercept (IP3): 27 dBm typical at 2 GHz to 12 GHz frequency range
- Supply voltage: 5.0 V at 64 mA typical
- 50 Ω matched input/output
- 32-terminal, ceramic, leadless chip carrier (LCC)
Подробнее о продукте
The HMC606LC5 is a gallium arsenide (GaAs), indium gallium phosphide (InGaP), heterojunction bipolar transistor (HBT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC) distributed amplifier housed in a 32-terminal, ceramic, leadless chip carrier (LCC) package that operates from 2 GHz to 18 GHz. With an input signal of 12 GHz, the amplifier provides ultralow phase noise performance of −160 dBc/Hz at a 10 kHz offset, representing a significant improvement over field effect transistor (FET)-based distributed amplifiers.
The HMC606LC5 provides 13.5 dB of small signal gain, 27 dBm output IP3, and 15 dBm of output power for 1 dB compression while requiring 64 mA from a 5.0 V supply. The input and output of the HMC606LC5 amplifier are internally matched to 50 Ω and are internally dc blocked.
Applications
- Radars, electronic warfare (EW), and electronic counter measures (ECMs)
- Microwave radios
- Test instrumentation
- Military and space
- Fiber optic systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC606LC5 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.