Альтернативные решения

Рекомендуемые замены:

ADXL355
HMC542B

0.5dB LSB GaAs MMIC 6-Bit Digital Serial Control Attenuator, DC - 4 GHz

Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены


Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Упаковка и качество

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта


Помощь