Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Dynamic Range: up to 75 dB
- Fast Pulse Response: 15/34ns (Rise/Fall Time)
- Flexible Supply Voltage:
+2.7V to +5.5V - Power-Down Mode
- Excellent Stability over Temperature
- 4x4mm Leadless SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC601LP4(E) Logarithmic Detector/Controller converts RF signals at its input, to a proportional DC voltage at its output. The HMC601LP4(E) employ a successive compression topology which delivers extremely high dynamic range and conversion accuracy over a wide input frequency range. As the input power is increased, successive amplifiers move into saturation one by one creating an accurate approximation of the logarithm function.
The output of a series of square law detectors is summed, converted into voltage domain and buffered to drive the LOGOUT output. For detection mode, the LOGOUT pin is shorted to the VSET input, and will provide a nominal logarithmic slope of 19mV/dB and an intercept of -100 dBm. The HMC601LP4(E) can also be used in the controller mode where an external voltage is applied to the VSET pin, to create an AGC or APC feedback loop. The HMC601LP4(E) provides a 15/34ns (rise/fall time) response time enabling RF burst detection to a pulse rate beyond 20 MHz.
Applications
- Cellular/PCS/3G
- WiMAX, WiBro & Fixed Wireless
- Power Monitoring & Control Circuitry
- Receiver Signal Strength Indication (RSSI)
- Automatic Gain & Power Control Circuits
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC601 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.