Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Dynamic Range: up to 75 dB
  • Flexible Supply Voltage:
    +2.7V to +5.5V
  • Power-Down Mode
  • Excellent Stability over Temperature
  • Compact 4x4mm Leadless
    SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC600LP4(E) Logarithmic Detector/Controller converts RF signals at its input, to a proportional DC voltage at its output. The HMC600LP4(E) employs a successive compression topology which delivers extremely high dynamic range and conversion accuracy over a wide input frequency range. As the input power is increased, successive amplifiers move into saturation one by one creating an accurate approximation of the logarithm function.

The output of a series of square law detectors is summed, converted into voltage domain and buffered to drive the LOGOUT output. For detection mode, the LOGOUT pin is shorted to the VSET input, and will provide a nominal logarithmic slope of 19mV/dB and an intercept of -95 dBm. The HMC600LP4(E) can also be used in the controller mode where an external voltage is applied to the VSET pin, to create an AGC or APC feedback loop.

Applications

  • Cellular/PCS/3G
  • WiMAX, WiBro & Fixed Wireless
  • Power Monitoring & Control Circuitry
  • Receiver Signal Strength Indication (RSSI)
  • Automatic Gain & Power Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.