Обзор
Особенности и преимущества
- High P1dB Output Power: +19 dBm
- High Output IP3: +39 dBm
- Low Noise Figure: 2.2 dB
- Cascadable 75 Ohm I/Os
- Single Bias Supply: +3V or +5V
- Industry Standard SOT89 Package
Подробнее о продукте
The HMC599ST89(E) is a GaAs pHEMPT High Linearity, Low Noise Gain Block MMIC SMT amplifier covering 50 to 960 MHz. Packaged in an industry standard SOT89, the amplifi er can be used as a cascadable 75 Ohm RF or IF gain stage as well as a PA or LO driver with up to +19 dBm output power. The HMC599ST89(E) offers 14 dB of gain with a +39 dBm output IP3 at 250 MHz, and can operate directly from a +3V or +5V supply. The HMC599ST89(E) exhibits excellent gain and output power stability over temperature, while requiring a minimal number of external bias components.
Applications
- VHF / UHF Antennas
- HDTV Receivers
- CMTS Equipment
- CATV, Cable Modem & DBS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.