Обзор

Особенности и преимущества

  • High Isolation / Low Insertion Loss
  • Integrated CMOS
    Compatible 4 Bit Decoder
  • Single Positive Supply: Vdd= +5V
  • QFN Leadless SMT Package, 16 mm²
  • 4x4 Switch Matrix Using Two ICs

Подробнее о продукте

The HMC596LP4(E) is a low-cost 4x2 switch matrix in a leadless QFN 4x4 mm surface mount package for use in Satellite / DBS, LNBs and multiswitches from 200 to 3000 MHz. A positive voltage controlled 4 bit decoder is integrated on the switch. The switches may be used in either 75 ohm or 50 ohm systems.

Both switch outputs (OP1 & OP2) can independently select any of the four inputs (HH, HL, VH, VL) or simultaneously select the same inputs. Note that the switch is bi-directional and input/output functionality may be interchanged. All data presented was measured in a 50 ohm (input/output) system.

Applications

  • DBS LNBs & Multiswitches
  • Cable Modem / CATV
  • Cellular Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.