Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Insertion Loss: 0.3 dB
  • High Input IP3: +63 dBm
  • Isolation: 30 dB
  • Positive Control: 0/+3V to 0/+10V
  • Ultra Small Package: SOT26

Подробнее о продукте

The HMC595A & HMC595AE are low-cost SPDT switches in 6-lead SOT26 packages for use in transmit/receive applications which require very low distortion at high incident power levels. The device can control signals from DC to 3 GHz and is especially suited for Cellular/3G infrastructure, WiMAX and WiBro applications with only 0.3 dB typical insertion loss. The design provides a 3 watt power handling and +63 dBm third order intercept at +8 Volt bias. RF1 and RF2 are reflective shorts when “Off”. Control inputs A & B are compatible with CMOS and some TTL logic families. These products are form, fit and function replacements for HMC595 & HMC595E while offering superior electrical performance.

APPLICATIONS

The HMC595A / 595AE is ideal for:

  • Cellular/3G Infrastructure
  •  Private Mobile Radio Handsets
  • WLAN, WiMAX & WiBro
  • Automotive Telematics 
  • Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.