Обзор
Особенности и преимущества
- Saturated Output Power:
+33 dBm @ 20% PAE - Output IP3: +41 dBm
- Gain: 18 dB
- DC Supply: +7V @ 1340 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- QFN Leadless SMT Packages, 25 mm²
Подробнее о продукте
The HMC591LP5(E) is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC 2 Watt Power Amplifier which operates from 6 to 9.5 GHz. The amplifier provides 18 dB of gain, +33 dBm of saturated power, and 19% PAE from a +7V supply. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components and the RF I/Os are DC blocked for robust operation. For applications which require optimum OIP3, Idd should be set for 940 mA, to yield +41 dBm OIP3. For applications which require optimum output P1dB, Idd should be set for 1340 mA, to yield +33 dBm Output P1dB.
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use
- Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC591LP5 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.