Обзор

Особенности и преимущества

  • Saturated Output Power:
    +34 dBm @ 24% PAE
  • Output IP3: +43 dBm
  • Gain: 23 dB
  • DC Supply: +7V @ 1340 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.47 x 2.49 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC591 is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC 2 Watt Power Amplifier which operates from 6 to 10 GHz. This amplifier die provides 23 dB of gain and +34 dBm of saturated power, at 24% PAE from a +7.0V supply. Output IP3 is +43 dBm typical. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of length 0.31mm (12 mils). For applications which require optimum OIP3, Idd should be set for 940 mA, to yield +43 dBm OIP3. For applications which require optimum output P1dB, Idd should be set for 1340 mA, to yield +33.5 dBm Output P1dB.


Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point Radios 
  • Test Equipment & Sensors 
  • Military End-Use 
  • Space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь