Обзор
Особенности и преимущества
- Saturated Output Power:
+31.5 dBm @ 25% PAE - Output IP3: +41 dBm
- Gain: 24 dB
- DC Supply: +7V @ 820 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.47 x 1.33 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC590 is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC 1 Watt Power Amplifier which operates from 6 to 10 GHz. This amplifier die provides 24 dB of gain, +31.5 dBm of saturated power at 25% PAE from a +7.0V supply. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of integration into Multi-Chip-Modules (MCMs).
All data is taken with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of length 0.31mm (12 mils). For applications which require optimum OIP3, Idd should be set for 520 mA, to yield +41 dBm OIP3. For applications which require optimum output P1dB, Idd should be set for 820 mA, to yield up to +32 dBm Output P1dB.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use
- Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC590-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.