Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая выходная мощность компрессии P1dB: 24.5 дБм
  • Высокая выходная мощность насыщения Psat: 27 дБм
  • Коэффициент усиления: 11.5 дБ
  • IP3 по выходу: 29 дБм
  • Питание: +10 В, 175 мА
  • 16-выводный керамический корпус для поверхностного монтажа: 6x6 мм, 36 мм2

Подробнее о продукте

HMC5805ALS6 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема распределенного усилителя мощности диапазона СВЧ, который работает в полосе частот от нуля до 40 ГГц. Усилитель обеспечивает коэффициент усиления 11.5 дБ, имеет точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 29 дБ и точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ, равную +24 дБм, потребляя при этом всего 175 мА от источника напряжения питания +10 В. HMC5805ALS6 идеально подходит для применения в средствах радиоэлектронной разведки, радиоэлектронного противодействия, радиолокационных системах и контрольно-измерительной аппаратуре. Вход и выход усилителя HMC5805ALS6 имеют внутреннее согласование с 50 Ом, а корпус для поверхностного монтажа с габаритами 6x6 мм хорошо подходит для методов автоматизированной сборки.

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Оборонная и авиационно-космическая промышленность
  • Инфраструктура телекоммуникационных систем
  • Волоконно-оптические линии связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.